The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
  • SVS131B
  • Appareillages modulaires

Voyant LED vert 12-48V QCPB SVS131B

EAN
3250615725073
Conditionnement
12 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Voyant LED vert 12-48V QCPB

SVS131B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    2000 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    12 - 48 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Connectivité
  • Type de raccordement
    QuickConnect
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1.5 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 2.5 mm²
  • Type de douille
    Fix
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0,33 W
  • Puissance max. par point de chargement
    0
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profondeur
    62 mm
Éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Matière
  • Couleur
    Vert
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH SVS131B
PDF
Hager Rapport RoHS SVS131B
PDF

Documents

  • Image SVS131B | Hager Afrique

    Image produit SVS131B

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SBN499 - Interrupteur modulaire 4 pôles 125A
    SBN499
    Interrupteur modulaire 4 pôles 125A
  • 2
    SVN223 - Voyant triple LED rougebleu 230VAC
    SVN223
    Voyant triple LED rougebleu 230VAC
  • 3
    SBN463 - Interrupteur modulaire 4 pôles 63A
    SBN463
    Interrupteur modulaire 4 pôles 63A
  • 4
    SVN134 - Voyant LED bleu 12/48V
    SVN134
    Voyant LED bleu 12/48V
  • 5
    SVN131 - Voyant LED vert 12/48V
    SVN131
    Voyant LED vert 12/48V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group