The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
    • SVN221
    EAN
    3250615725523
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED

    Voyant triple LED vert 230VAC SVN221

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Voyant triple LED vert 230VAC

    SVN221

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      400 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      0.75 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.75 - 10 mm²
    • Type de douille
      Fix
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,80 W
    • Puissance max. par point de chargement
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      62 mm
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SVN221
    PDF
    Hager Rapport RoHS SVN221
    PDF

    Documents

    • Image SVN221 | Hager Afrique

      Image produit SVN221

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SVN221 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SVN221

      Voyant triple LED vert 230VAC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SBN416 - Interrupteur modulaire 4 pôles 16A
      SBN416
      Interrupteur modulaire 4 pôles 16A
    • 2
      SVN223 - Voyant triple LED rougebleu 230VAC
      SVN223
      Voyant triple LED rougebleu 230VAC
    • 3
      SVN131 - Voyant LED vert 12/48V
      SVN131
      Voyant LED vert 12/48V
    • 4
      SVN129 - Voyant triple LED rouge,vert,orange 230VAC
      SVN129
      Voyant triple LED rouge, vert, orange 230VAC
    • 5
      SVN123 - Voyant LED Orange 230VAC
      SVN123
      Voyant LED Orange 230VAC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group