The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SU215
    EAN
    3250615712158
    Conditionnement
    12 Pièces

    Ronfleur modulaire 230V SU215

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    SU213

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Ronfleur modulaire 230V

    SU215

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      0,03 A
    Dimensions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      65 mm
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 60 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      6,50 W
    • Puissance consommée (VA)
      6,50 VA
    Equipement
    • Niveau sonores
      78
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration SU215
    PDF
    RoHS report SU215
    PDF
    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB

    Documents

    • Image SU215 | Hager Afrique

      Image produit SU215

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SU215 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SU215

      Ronfleur modulaire 230V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group