The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Sonneries et ronfleurs
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Sonneries et ronfleurs

    Sonnerie modulaire 230V SU213

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sonnerie modulaire 230V

    SU213

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      0,03 A
    Dimensions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      65 mm
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 60 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      6,50 W
    • Puissance consommée (VA)
      6,50 VA
    Equipement
    • Niveau sonores
      85
    Fréquence
    • Fréquence
      0 - 50 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    Déclaration REACH SU213
    PDF
    Rapport RoHS SU213
    PDF

    Documents

    • Image SU213 | Hager Afrique

      Image produit SU213

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SU213 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SU213

      Sonnerie modulaire 230V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      SU212 - Sonnerie modulaire 12V
      SU212
      Sonnerie modulaire 12V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group