The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Mesure et surveillance de l'énergie
    • Transformateurs de courant et accessoires
    • SRA00755
    EAN
    4049857139293
    Conditionnement
    1 pièce
    • Transformateurs de courant
    • Transformateurs de courant et accessoires
    • Voir plus

    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1 SRA00755

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1

    SRA00755

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Adaptateur de rail DIN
    • SRZH01

      Transformateur de Courant - Accessoire de montage sur rail DIN pour BG xx3

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Attributs d'identification spécifiques pour la protection
    • Type de filtre produit
      Transformateur de courant à enficher
    Fonctions
    • Classe de précision
      1
    Puissance
    • Puissance
      1,50 VA
    • Puissance dissipée en entrée
      0,80 W
    Dimensions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      49,50 mm
    • Profondeur
      30 mm
    • Hauteur de l'ouverture
      20 mm
    • Largeur de l'ouverture
      29,50 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Connexion filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      720 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 40 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 6 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP10
    • Classe d'isolation
      E
    Courant électrique
    • Courant primaire assigné (lpr)
      75 A
    • Courant secondaire assigné (lsr)
      5 A
    • Courant nominal IN
      75 A
    • Courant nominal thermique continu
      1,2*Ipr
    • Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dynamique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surintensité
      FS 5
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN, Platine de fixation

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SRA00755
    PDF
    Rapport RoHS SRA00755
    PDF

    Documents

    • Image SRA00755 | Hager Afrique

      Image produit SRA00755

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SRA00755 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SRA00755

      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SRE20005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 2000/5A 15VA Classe 1
      SRE20005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 2000/5A 15VA Classe 1
    • 2
      SRA01255 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1
      SRA01255
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2, 5VA Classe 1
    • 3
      SRH30005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1274 3000/5A 15VA Classe 1
      SRH30005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1274 3000/5A 15VA Classe 1
    • 4
      SRA00505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1,5VA Classe 1
      SRA00505
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 50/5A 1, 5VA Classe 1
    • 5
      SRC06005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1
      SRC06005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group