The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Prises modulaires, transformateurs et accessoires
  • SN320
  • Appareillages modulaires

Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N SN320

EAN
3250615643209
Conditionnement
3 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N

SN320

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    20 A
Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7044
  • Finition
    Mat
  • Matériau
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Hauteur
    82 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profondeur
    62 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par encliquetage
Equipement
  • Type de connecteur/prise de courant
    Norme française NF
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Fonctions
  • Avec éclairage d'orientation
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image SN320 | Hager Afrique

    Image produit SN320

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE960 - Lampe de secours débrochable
    EE960
    Lampe de secours débrochable
  • 2
    ST301 - Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V
    ST301
    Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V
  • 3
    ST312 - Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
    ST312
    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
  • 4
    ST313 - Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
    ST313
    Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
  • 5
    ST314 - Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V
    ST314
    Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group