The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Supports d'appareils pour les plinthes
    • SL200809039011
    EAN
    4012740895651
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'appareils pour les plinthes

    Support SL20080 nu noir SL200809039011

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Support SL20080 nu noir

    SL200809039011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Accessoires
    • Pré-équipé avec
      Vide
    Dimensions
    • Hauteur
      135 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Profondeur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Equipement
    • Boîtier de prises vide
      Non
    Matière
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      5 - 60 °C
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    Compatibilité
    • Format compatible avec l'installation du dispositif
      47 x 45 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixation par encliquetage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL200809039011
    PDF
    Rapport RoHS SL200809039011
    PDF

    Documents

    • Image SL200809039011 | Hager Afrique

      Image produit SL200809039011

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL200809039011 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SL200809039011

      Support SL20080 nu noir

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200809119011 - Support universel SL20080 noir
      SL200809119011
      Support universel SL20080 noir
    • 2
      SL200809039016 - Support SL20080 nu blanc
      SL200809039016
      Support SL20080 nu blanc
    • 3
      SL200809LED9011 - Support d'appareillage avec transformateur 30W noir
      SL200809LED9011
      Support d'appareillage avec transformateur 30W noir
    • 4
      SL20080AD3 - Support pièce de recouvr. SL20080 érable
      SL20080AD3
      Support pièce de recouvr. SL20080 érable
    • 5
      SL20080903D1 - Support SL20080 nu alu
      SL20080903D1
      Support SL20080 nu alu

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group