The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • SL200806D5
    EAN
    4012740895309
    Conditionnement
    1 pièce
    • Plinthe

    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne SL200806D5

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

    SL200806D5

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matière
    • Matériau
      PC-ABS
    • Couleur
      Chêne
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Gauche, Droite
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui
    Equipement
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Produit compatible avec
      SL Standard 20 x 80

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL200806D5
    PDF
    Rapport RoHS SL200806D5
    PDF

    Documents

    • Image SL200806D5 | Hager Afrique

      Image produit SL200806D5

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL200806D5 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SL200806D5

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200806D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
      SL200806D3
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
    • 2
      SL200803D5 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
      SL200803D5
      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
    • 3
      SL2005581D1 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm alu
      SL2005581D1
      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm alu
    • 4
      SL200556D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
      SL200556D5
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
    • 5
      SL200807D3 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
      SL200807D3
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group