The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • SL200803D5
  • Plinthe

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne SL200803D5

EAN
4012740895149
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

SL200803D5

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • SL200802D5

    Couvercle plinthe SL20080 chêne

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Type d'accessoires
    Moulé
Réglages
  • Plage d'angles
    83 - 135
Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
Matière
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Produit compatible avec
    SL Standard 20 x 80

Documents

  • Image SL200803D5 | Hager Afrique

    Image produit SL200803D5

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL200803D5 | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit SL200803D5

    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

    PDF
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20115A9016 - Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
    SL20115A9016
    Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
  • 2
    SL20055AD2 - Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    SL20055AD2
    Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
  • 3
    SL20055AD1 - Support pièce de recouvr. SL20055 alu
    SL20055AD1
    Support pièce de recouvr. SL20055 alu
  • 4
    SL20080A9016 - Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
    SL20080A9016
    Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
  • 5
    SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    SL20080AD1
    Support pièce de recouvr. SL20080 alu

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group