The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • SL20080229016
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Plinthe avec moquette SL20080 blanc SL20080229016

EAN
4012740017978
Conditionnement
24 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plinthe avec moquette SL20080 blanc

SL20080229016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL200801
SL200801
Socle plinthe SL20080 noir
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Moulure 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe
  • Moulure
  • SL20080A9016

    Support pièce de recouvr. SL20080 blanc

    0,00 €  / *
  • SL2008089016

    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc

    0,00 €  / *
  • COL40110SET19016

    Colonna SET1 400mm blanc signalisation

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matière
  • Matériau
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
Couvercle, porte
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equipement
  • Avec bordure de tapis
    Oui
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image SL20080229016 | Hager Afrique

    Image produit SL20080229016

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20080AD3 - Support pièce de recouvr. SL20080 érable
    SL20080AD3
    Support pièce de recouvr. SL20080 érable
  • 2
    SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    SL20080AD1
    Support pièce de recouvr. SL20080 alu
  • 3
    SL20115A9016 - Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
    SL20115A9016
    Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
  • 4
    SL20055AD1 - Support pièce de recouvr. SL20055 alu
    SL20055AD1
    Support pièce de recouvr. SL20055 alu
  • 5
    SL20080AD5 - Support pièce de recouvr. SL20080 chêne
    SL20080AD5
    Support pièce de recouvr. SL20080 chêne

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group