The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • SL200554D1
    EAN
    4012740894111
    Conditionnement
    1 pièce
    • Plinthe

    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu SL200554D1

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu

    SL200554D1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Accessoires
    • Type d'accessoires
      Moulé
    Réglages
    • Plage d'angles
      83 - 135
    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Aluminium
    • Traitement
      Laqué
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Configuration
    • Chevauchement
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL200554D1
    PDF
    Rapport RoHS SL200554D1
    PDF

    Documents

    • Image SL200554D1 | Hager Afrique

      Image produit SL200554D1

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL200554D1 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SL200554D1

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055AD3 - Support pièce de recouvr. SL20055 érable
      SL20055AD3
      Support pièce de recouvr. SL20055 érable
    • 2
      SL20055AD2 - Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
      SL20055AD2
      Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    • 3
      SL20115A9016 - Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
      SL20115A9016
      Support pièce de recouvr. SL20115 blanc
    • 4
      SL20080A9016 - Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
      SL20080A9016
      Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
    • 5
      SL20080AD2 - Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre
      SL20080AD2
      Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group