The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • SL200552D4
    EAN
    4012740893954
    Conditionnement
    18 Mètres
    • Plinthe

    Recy30% Couvercle plinthe SL20055 cerisier SL200552D4

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Recy30% Couvercle plinthe SL20055 cerisier

    SL200552D4

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Support d'appareillage pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Moulure 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe
    • Support d'appareillage pour plinthe
    • Moulure
    • SL2005581D1

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm alu

      0,00 €  / *
    • SL20055911D1

      Support universel SL20055 alu

      0,00 €  / *
    • SL200559119011

      Support universel SL20055 noir

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Couleur
      Cerise
    • Traitement
      Filmé
    Couvercle, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equipement
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protection
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      5 - 60 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL200552D4
    PDF
    Rapport RoHS SL200552D4
    PDF

    Documents

    • Image SL200552D4 | Hager Afrique

      Image produit SL200552D4

    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200556D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable
      SL200556D3
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable
    • 2
      SL200806D2 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
      SL200806D2
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
    • 3
      SL200557D1 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
      SL200557D1
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
    • 4
      SL200806D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
      SL200806D3
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
    • 5
      SL200554D2 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
      SL200554D2
      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group