The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Plinthe
    • SL20055219011
    EAN
    4012740893992
    Conditionnement
    36 Mètres
    • Plinthe

    Couv. plinthe SL20055 joint de mur, noir SL20055219011

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Couv. plinthe SL20055 joint de mur, noir

    SL20055219011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Support d'appareillage pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Moulure 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Support d'appareillage pour plinthe
    • Moulure
    • SL200559119011

      Support universel SL20055 noir

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    • Traitement
      Non traité
    Couvercle, porte
    • Couvercle avec joint
      Lèvre d'étanchéité en dirigé vers mur/sol
    Equipement
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protection
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      5 - 60 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH SL20055219011
    PDF
    Rapport RoHS SL20055219011
    PDF

    Documents

    • Image SL20055219011 | Hager Afrique

      Image produit SL20055219011

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055219011 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SL20055219011

      Couv. plinthe SL20055 joint de mur, noir

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055819016 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
      SL20055819016
      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
    • 2
      SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
      SL20080819016
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    • 3
      SL20115819016 - Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
      SL20115819016
      Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
    • 4
      SL20080A9016 - Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
      SL20080A9016
      Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
    • 5
      SL20055AD3 - Support pièce de recouvr. SL20055 érable
      SL20055AD3
      Support pièce de recouvr. SL20055 érable

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group