The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SBB116
    EAN
    3250615511676
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant SBB116

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    SBB216

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant

    SBB116

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type d'organe de commande
      Interrupteur de coupure à voyant
    • Type de pôles
      1P
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      16 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      16 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      16 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      16 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      0,24 kA
    • Courant de court-circuit conditionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      68 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      200000
    • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,50 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      0,40 W
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    Connectivité
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Borne décalée

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager déclaration REACH SBB116
    PDF
    Hager Rapport RoHS SBB116
    PDF

    Documents

    • Image SBB116 | Hager Afrique

      Image produit SBB116

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SBB116 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SBB116

      Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Afrique

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Afrique

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group