The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SA240
    EAN
    3250615512406
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur à déclenchement libre 2P 40A SA240

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à déclenchement libre 2P 40A

    SA240

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type d'organe de commande
      Interrupteur de coupure
    • Type de pôles
      2P
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      0,80 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,70 - 2,70 Nm
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Capacité
    • Nombre de modules
      2,50
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profondeur
      68 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      3
    • Nombre de contacts NC
      1
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      2,83 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      1,32 W

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Déclaration REACH SA240
    PDF

    Documents

    • Image SA240 | Hager Afrique

      Image produit SA240

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SA240 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SA240

      Interrupteur à déclenchement libre 2P 40A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      262,78 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-16 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-16

      PDF
      283,45 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group