The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • NQN416
    EAN
    3250614645914
    Conditionnement
    1 pièce

    Disjoncteur 4P 25kA courbe B - 16A 4 modules NQN416

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 4P 25kA courbe B - 16A 4 modules

    NQN416

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 3 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Cache-borne
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité)
    • Bloc différentiel de type AC
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • BDH825

      Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • BFH863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type haute immunité

      0,00 €  / *
    • BFH840

      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • BE464

      Bloc différentiel 4P 63A 100mA type AC

      0,00 €  / *
    • BFC825

      Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BFC840

      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BFC863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BD426

      Bloc différentiel 4P 25A 30mA type AC

      0,00 €  / *
    • BF426

      Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Courant assigné à -15°C
      19,6 A
    • Courant assigné à -10°C
      19,2 A
    • Courant assigné à -5°C
      18,8 A
    • Courant assigné à 0°C
      18,4 A
    • Courant assigné à 5°C
      18 A
    • Courant assigné à 10°C
      17,6 A
    • Courant assigné à 15°C
      17,2 A
    • Courant assigné à 20°C
      16,8 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,4 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,45 A
    • Courant assigné à 40°C
      14,9 A
    • Courant assigné à 45°C
      14,35 A
    • Courant assigné à 50°C
      13,8 A
    • Courant assigné à 55°C
      13,25 A
    • Courant assigné à 60°C
      12,7 A
    • Courant assigné à 65°C
      12,15 A
    • Courant assigné à 70°C
      11,6 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    Architecture
    • Type de pôles
      4P
    • Courbe
      B
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 415 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      11,08 W
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000

    Documents

    • Image NQN416 | Hager Afrique

      Image produit NQN416

    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group