The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • NGN232
    EAN
    3250614628924
    Conditionnement
    1 pièce

    Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 32A 2 modules NGN232

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    NDN232A

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 32A 2 modules

    NGN232

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC S 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC 5 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Cache-borne
    • Bloc différentiel de type AC S
    • Bloc différentiel de type AC
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité)
    • Accessoires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • BR264

      Bloc différentiel 2P 63A 500mA type AC S

      0,00 €  / *
    • BF241

      Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BG264

      Bloc différentiel 2P 63A 500mA type AC

      0,00 €  / *
    • BD241

      Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC

      0,00 €  / *
    • BF264

      Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BE264

      Bloc différentiel 2P 63A 100mA type AC

      0,00 €  / *
    • BF263

      Bloc différentiel 2P 63A 300mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      38,25 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,60 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,95 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,28 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,61 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,91 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,21 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,49 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,75 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,23 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,44 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,63 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,79 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,93 A
    • Courant assigné à 60°C
      27,04 A
    • Courant assigné à 65°C
      26,13 A
    • Courant assigné à 70°C
      25,18 A
    Architecture
    • Type de pôles
      2P
    • Courbe
      D
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      415 - 415 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      8 W
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH NGN232
    PDF
    Hager Rapport RoHS NGN232
    PDF

    Documents

    • Image NGN232 | Hager Afrique

      Image produit NGN232

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NGN232 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit NGN232

      Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 32A 2 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group