The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Relais différentiels et disjoncteur moteur
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • MZ523N
    EAN
    3250614565137
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • Voir plus

    Bobine à émission pour disjoncteur moteur 230V AC MZ523N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bobine à émission pour disjoncteur moteur 230V AC

    MZ523N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Puissance
    • Consommation à l'appel
      5 VA
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension assignée d'isolement
      6000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi en DC
      0 - 0 V
    Dimensions
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      68 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH MZ523N
    PDF
    Hager Rapport RoHS MZ523N
    PDF

    Documents

    • Image MZ523N | Hager Afrique

      Image produit MZ523N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MZ523N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MZ523N

      Bobine à émission pour disjoncteur moteur 230V AC

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Afrique

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration Of Conformity | Hager Afrique

      Declaration Of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MM512N - Disjoncteur moteur 3P 16-20A ; 5.5/9 kW à 230/415V
      MM512N
      Disjoncteur moteur 3P 16-20A ; 5.5/9 kW à 230/415V
    • 2
      MM507N - Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V
      MM507N
      Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V
    • 3
      MM502N - Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V
      MM502N
      Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V
    • 4
      MM508N - Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V
      MM508N
      Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V
    • 5
      MM506N - Disjoncteur moteur 3P 1-1.6A ; 0.25/0.55 kW à 230/415V
      MM506N
      Disjoncteur moteur 3P 1-1.6A ; 0.25/0.55 kW à 230/415V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group