The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Relais différentiels et disjoncteur moteur
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • MZ522N
    EAN
    3250614565113
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • Disjoncteurs moteur et accessoires
    • Voir plus

    Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F MZ522N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

    MZ522N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1 A
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Capacité
    • Nombre de modules
      0
    Raccordement
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccordement en câble souple
      2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      2.5 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 - 500 V
    Fréquence
    • Fréquence
      40 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 80 °C
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      100000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      100000
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,01 W
    Dimensions
    • Largeur
      9 mm
    • Profondeur
      68 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts inverseurs
      0
    • Nombre de contacts NC
      0
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH MZ522N
    PDF
    Rapport RoHS MZ522N
    PDF

    Documents

    • Image MZ522N | Hager Afrique

      Image produit MZ522N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MZ522N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MZ522N

      Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Afrique

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration Of Conformity | Hager Afrique

      Declaration Of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MM509N - Disjoncteur moteur 3P 4-6.3A ; 1.1/2.2 kW à 230/415V
      MM509N
      Disjoncteur moteur 3P 4-6.3A ; 1.1/2.2 kW à 230/415V
    • 2
      MM502N - Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V
      MM502N
      Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V
    • 3
      MM508N - Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V
      MM508N
      Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V
    • 4
      MM512N - Disjoncteur moteur 3P 16-20A ; 5.5/9 kW à 230/415V
      MM512N
      Disjoncteur moteur 3P 16-20A ; 5.5/9 kW à 230/415V
    • 5
      MM507N - Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V
      MM507N
      Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group