The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • LF6011067030

Embout pour goulotte LF/LFH 60x110mm gris pierre LF6011067030

EAN
4012740021807
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Embout pour goulotte LF/LFH 60x110mm gris pierre

LF6011067030

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    110 mm
Matière
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Gris pierre
  • Code RAL
    7030
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
Configuration
  • Chevauchement
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixation par encliquetage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF6011067030
PDF
Hager RoHS report LF6011067030
PDF

Documents

  • Image LF6011067030 | Hager Afrique

    Image produit LF6011067030

  • Déclaration de conformité

    Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Afrique

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group