The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • LF6006069016
    EAN
    4012740012317
    Conditionnement
    1 pièce

    Embout pour goulotte LF 60x57mm blanc LF6006069016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Embout pour goulotte LF 60x57mm blanc

    LF6006069016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      57 mm
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 60 °C
    Equipement
    • Avec film de protection
      Non
    Configuration
    • Chevauchement
      Non
    • Avec traitement antibactérien
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixation par encliquetage
    Normes
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager déclaration REACH LF6006069016
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF6006069016
    PDF

    Documents

    • Image LF6006069016 | Hager Afrique

      Image produit LF6006069016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LF6006069016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit LF6006069016

      Embout pour goulotte LF 60x57mm blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group