Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
Accessoires
-
Type d'accessoiresMoulé
Réglages
-
Plage d'angles90 - 90
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementNon
-
Avec traitement antibactérienNon
Installation, montage
-
Montage surMaintenu par le couvercle
Architecture
-
SymétriqueOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LF6006059016
Angle plat pour goulotte LF 60x57mm blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Plus de documentation