The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • L4391ALU
    EAN
    4012740203760
    Conditionnement
    1 pièce

    Angle intérieur pour GBD(A) 56x134mm en ABS aluminium L4391ALU

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Angle intérieur pour GBD(A) 56x134mm en ABS aluminium

    L4391ALU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      56 mm
    • Largeur
      134 mm
    Accessoires
    • Type d'accessoires
      Moulé
    Configuration
    • Chevauchement
      Non
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Installation, montage
    • Perforation de socle
      Non
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Non traité
    • Couleur
      Aluminium
    Equipement
    • Avec film de protection
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    Déclaration REACH L4391ALU
    PDF
    Rapport RoHS L4391ALU
    PDF

    Documents

    • Image L4391ALU | Hager Afrique

      Image produit L4391ALU

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit L4391ALU | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit L4391ALU

      Angle intérieur pour GBD(A) 56x134mm en ABS aluminium

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group