The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Bornes et accessoires
  • KXA06LH
  • Systèmes de distribution

Borne de passage-phase, 6mm² , 1000V/41A, connection à vis KXA06LH

EAN
3250613941833
Conditionnement
100 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Borne de passage-phase, 6mm² , 1000V/41A, connection à vis

KXA06LH

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repérage 3 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Système de repérage
  • Bloc de jonction porte-composant
  • KWL003

    Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes

    0,00 €  / *
  • KWL002

    Bandes de marquage 1-100, Jeu = 25 bandes

    0,00 €  / *
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

    0,00 €  / *
  • KWB01

    Butée d'arrêt 35 mm²

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    41 A
Dimensions
  • Hauteur
    53,50 mm
  • Largeur
    48 mm
  • Profondeur
    8 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.5 - 6 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.5 - 6 mm²
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Polyamide (PA)
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KXA06LH
PDF
Hager Rapport RoHS KXA06LH
PDF

Documents

  • Image KXA06LH | Hager Afrique

    Image produit KXA06LH

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KWL002 - Bandes de marquage 1-100, Jeu = 25 bandes
    KWL002
    Bandes de marquage 1-100, Jeu = 25 bandes
  • 2
    KWL004 - Clip de marquage  L1, L2, L3 ,N, PE, Jeu = 25 planches
    KWL004
    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches
  • 3
    KWL003 - Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes
    KWL003
    Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes
  • 4
    KXA06NH - Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis
    KXA06NH
    Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis
  • 5
    KXA10LH - Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
    KXA10LH
    Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group