The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KS72B
    EAN
    3250613890117
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm KS72B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

    KS72B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      160 A
    Dimensions
    • Largeur/épaisseur du jeu de barres
      5 - 5 mm
    • Hauteur du jeu de barres
      12 mm
    • Longueur du jeu de barre
      245 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Type de jeu de barre
      Plat
    Matière
    • Matériau
      Cuivre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KS72B
    PDF
    Rapport RoHS KS72B
    PDF

    Documents

    • Image KS72B | Hager Afrique

      Image produit KS72B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KS72B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KS72B

      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KD304M - Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
      KD304M
      Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
    • 2
      KB963N - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M
      KB963N
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M
    • 3
      KB380A - Barre de pontage 3P 80A languette 10mm²  12M
      KB380A
      Barre de pontage 3P 80A languette 10mm² 12M
    • 4
      KB380B - Barre de pontage 3P 80A languette 16mm²  57M
      KB380B
      Barre de pontage 3P 80A languette 16mm² 57M
    • 5
      KBN863A - Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod
      KBN863A
      Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group