The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Bornes de jonctions 95mm²
    • KR15P
    EAN
    3250613880354
    Conditionnement
    1 pièce
    • Bornes de jonctions 95mm²

    Borne de jonction 150mm² KR15P

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Borne de jonction 150mm²

    KR15P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      309 A
    Dimensions
    • Hauteur
      118,50 mm
    • Largeur
      31 mm
    • Profondeur
      100 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      35 - 150 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 - 150 mm²
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Matériau
      Polyamide (PA)
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KR15P
    PDF
    Rapport RoHS KR15P
    PDF

    Documents

    • Image KR15P | Hager Afrique

      Image produit KR15P

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KR15P | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KR15P

      Borne de jonction 150mm²

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      KR95P - Borne de jonction 95mm²
      KR95P
      Borne de jonction 95mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group