The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • KM17E
    EAN
    3250613831257
    Conditionnement
    20 Pièces

    Borne en laiton, 1x25mm² 8x10mm² 8x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM17E

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    KM25E

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Borne en laiton, 1x25mm² 8x10mm² 8x16mm², avec base de montage, couleur: vert

    KM17E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      5 mm
    • Profondeur
      121 mm
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KM17E
    PDF
    Rapport RoHS KM17E
    PDF

    Documents

    • Image KM17E | Hager Afrique

      Image produit KM17E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KM17E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KM17E

      Borne en laiton, 1x25mm² 8x10mm² 8x16mm², avec base de montage, couleur: vert

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FW2 enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group