The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Barrettes
  • K270
  • Systèmes de distribution

Terminal d'installation avec base de montage, 2x70mm² K270

EAN
3250610711897
Conditionnement
20 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Terminal d'installation avec base de montage, 2x70mm²

K270

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    160 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH K270
PDF
Hager Rapport RoHS K270
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K23501 - Bornes anticisail à pattes 2X35 mm
    K23501
    Bornes anticisail à pattes 2X35 mm
  • 2
    KM10L - Barrette phases 2x16+6x10
    KM10L
    Barrette phases 2x16+6x10
  • 3
    UT91A - Traverse support pour Univers N-T 12x2mm 1 travée 250mm pour barrette avec socle
    UT91A
    Traverse support pour Univers N-T 12x2mm 1 travée 250mm pour barrette avec socle
  • 4
    K22501 - Bornes anticisail à pattes 2X25 mm
    K22501
    Bornes anticisail à pattes 2X25 mm
  • 5
    KM06N - Borne en laiton, 1x25mm² 3x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    KM06N
    Borne en laiton, 1x25mm² 3x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: bleu

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group