The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Blocs de jonction
    • K023
    EAN
    4010330710971
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Blocs de jonction

    Bloc de jonction 125A 2P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection K023

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc de jonction 125A 2P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection

    K023

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profondeur
      35 mm
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      25 mm²
    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      125 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH K023
    PDF
    Rapport RoHS K023
    PDF

    Documents

    • Image K023 | Hager Afrique

      Image produit K023

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K023 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K023

      Bloc de jonction 125A 2P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      K037 - Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm
      K037
      Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm
    • 2
      K024 - Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      K024
      Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
    • 3
      K018 - Bloc de jonction 125A 1P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      K018
      Bloc de jonction 125A 1P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
    • 4
      K025 - Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      K025
      Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group