Obturateurs en bande 10 modules Univers-Vega D plastrons pleins et accessoires JP003
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Références concernées
-
FM108Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
-
FM319Armoire, quadro 5, en acier, 2010x900x400mm
-
FM318Armoire, quadro 5, en acier, 1860x900x400mm
-
FM317Armoire, quadro 5, en acier, 1710x900x400mm
-
FM219Armoire, quadro 5, en acier, 2010x700x400mm
-
FM218Armoire, quadro 5, en acier, 1860x700x400mm
-
FM217Armoire, quadro 5, en acier, 1710x700x400mm
-
FM119Armoire, quadro 5, en acier, 2010x400x400mm
-
FM118Armoire, quadro 5, en acier, 1860x400x400mm
-
FM117Armoire, quadro5, sur pieds, en acier, 1710x400x400mm
-
FM200Coffret quadro5 h 510mm l 700mm p 260mm
-
FM205Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm
-
FM107Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm
-
FM309Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm
-
FM109Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm
-
FM201Coffret quadro5 h 660mm l 700mm p 260mm
-
FM202Coffret quadro5 h 810mm l 700mm p 260mm
-
FM203Coffret quadro5 h 960mm l 700mm p 260mm
-
FM204Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm
-
FM206Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus