The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
  • HZI302
  • Appareillage de tête

Contact auxiliaire 1NO+1NC 125-630A HZI302

EAN
3250613114497
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Contact auxiliaire 1NO+1NC 125-630A

HZI302

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • HIC412A

    Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V

    0,00 €  / *
  • HIC416A

    Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Côté
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
Raccordement
  • Type de contacts
    1O+1F

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HZI302
PDF
Hager Rapport RoHS HZI302
PDF

Documents

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZC312 - Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
    HZC312
    Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
  • 2
    HZC212 - Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
    HZC212
    Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
  • 3
    HZC216 - Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
    HZC216
    Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
  • 4
    HZC217 - Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
    HZC217
    Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
  • 5
    HZC104 - Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A
    HZC104
    Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group