The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
    • HZC215
    EAN
    3250613140489
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
    • Voir plus

    Capot cache borne 3P Inter 100A-125A HZC215

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Capot cache borne 3P Inter 100A-125A

    HZC215

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HZC215
    PDF
    Hager Rapport RoHS HZC215
    PDF

    Documents

    • Image HZC215 | Hager Afrique

      Image produit HZC215

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HZC215 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HZC215

      Capot cache borne 3P Inter 100A-125A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZC311 - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
      HZC311
      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
    • 2
      HZC213 - Capot cache borne 3P Inter 63A-100A
      HZC213
      Capot cache borne 3P Inter 63A-100A
    • 3
      HZC103 - Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
      HZC103
      Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
    • 4
      HZC104 - Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A
      HZC104
      Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A
    • 5
      HZC002 - Poignée noire pour app 100-630A
      HZC002
      Poignée noire pour app 100-630A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group