The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
  • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé
  • HYW014H
  • Appareillage de tête

Epanouisseur pour x630/P630 3P (jusqu'à 630A) HYW014H

EAN
3250613201036
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Epanouisseur pour x630/P630 3P (jusqu'à 630A)

HYW014H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 10 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • HMW630NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEW630NR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEJ630DE

    Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HEW630JR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HCJ630AR

    Interrupteur Sectionneur h3 x630 3P 630A FTC

    0,00 €  / *
  • HHJ630DE

    Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 25kA FTC

    0,00 €  / *
  • HMW630JR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 50kA FTC

    0,00 €  / *
  • HCW630AR

    Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC

    0,00 €  / *
  • HEJ630GR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 LSnI 3P3D 630A 70kA FTC

    0,00 €  / *
  • HHJ630GR

    Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 LSnI 3P3D 630A 25kA FTC

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    630 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HYW014H
PDF
Hager Rapport RoHS HYW014H
PDF

Documents

  • Image HYW014H | Hager Afrique

    Image produit HYW014H

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2025-01-21 | Hager Afrique

    Mode d'emploi International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYA028H - Capot cache borne pour cage x160 4P
    HYA028H
    Capot cache borne pour cage x160 4P
  • 2
    HYA027H - Capot cache borne pour cage x160 3P
    HYA027H
    Capot cache borne pour cage x160 3P
  • 3
    HYW053H - Plaque d'isolation épanouie P630 4P
    HYW053H
    Plaque d'isolation épanouie P630 4P
  • 4
    HYW052H - Plaque d'isolation épanouie P630 3P
    HYW052H
    Plaque d'isolation épanouie P630 3P
  • 5
    HYW051H - Plaque d'isolation droite P630 4P
    HYW051H
    Plaque d'isolation droite P630 4P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group