Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 25mm² HYA087H
EAN
3250613152666
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P/4P
Raccordement
-
Section du conducteur25 - 25 mm²
Equipement
-
Taille du filetage métrique8 - 8