The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HR523
    EAN
    3250613281472
    Conditionnement
    1 pièce

    Relais différentiel 0,5-30A Tempo/ LED HR523

    Fin de commercialisation

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Relais différentiel 0,5-30A Tempo/ LED

    HR523

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant différentiel assigné Idn
      500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 20000 mA, 30000 mA
    • Toroïdes : Surcharge autorisée
      30 kA/100 ms.
    Equipement
    • Protection différentielle nécessitant des tores
      Oui
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      A
    Réglages
    • Temporisation réglable
      Oui
    Dimensions
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      paire torsadée de 25 m et 50 m.

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HR523
    PDF
    Hager Rapport RoHS HR523
    PDF

    Documents

    • Image HR523 | Hager Afrique

      Image produit HR523

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HR523 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HR523

      Relais différentiel 0,5-30A Tempo/ LED

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-22

      PDF
      145,54 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group