Relais différentiel 0,03-10A Tempo/ LED/Test HR522
EAN
3250613281335
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Fin de commercialisation
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur de courant résiduel toroïdal 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant différentiel assigné Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Toroïdes : Surcharge autorisée30 kA/100 ms.
Equipement
-
Protection différentielle nécessitant des toresOui
Sécurité
-
Type de protection différentielleA
Réglages
-
Temporisation réglableOui
Dimensions
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteurpaire torsadée de 25 m et 50 m.
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation