The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Disjoncteurs boitier moulé
    • HNF990H
    EAN
    3250613349905
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs boitier moulé

    Disjoncteur boîtier moulé h1600 3P 50kA 1600A LSI HNF990H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur boîtier moulé h1600 3P 50kA 1600A LSI

    HNF990H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (22)
    • Déclencheur à sous-tension 10 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s)
    • Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
    • commande motorisée 2 produit(s) disponible(s)
    • Verrouillage par cadenas pour commutateur 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Déclencheur à sous-tension
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Câble de verrouillage des équipements auxiliaires
    • Poignée pour disjoncteur
    • commande motorisée
    • Verrouillage par cadenas pour commutateur
    • bobine à émission
    • HXE019H

      Bobine manque tension 200-240V DC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXE018H

      Bobine manque tension 100-120V DC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXF054H

      Bobine manque tension retardée h1600 4P 220-240VAC

      0,00 €  / *
    • HXF051H

      Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 24VDC

      0,00 €  / *
    • HXF055H

      Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 380-415VAC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Bobine manque tension 380-415VAC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Bobine manque tension 110-120VAC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Bobine manque tension 220-240VAC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Bobine manque tension 24VDC (h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXE051H

      Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 24VDC

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Câble interverrouillage électrique (x250-P250-h250-h400-h630-h800-h1000)

      0,00 €  / *
    • HXF030H

      Commande rotative directe H1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Commande rotative débrochable H1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Commande motorisée h1600 200-230VAC

      0,00 €  / *
    • HXF040H

      Commande motorisée h1600 24VDC

      0,00 €  / *
    • HXF039H

      Kit de cadenassage h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Bobine à émission h1600 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF001H

      Bobine à émission h1600 24V DC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1600 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      100 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      100 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)
      60 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)
      9 kA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'organe de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Déclenchements
    • Temps de réponse à l'ouverture
      10 ms
    Réglages
    • Cran de réglage magnétique xIN
      2,5, 5, 10
    • Valeur du réglage magnétique
      8960 A, 11200 A, 14000 A, 17920 A, 19200 A, 19200 A, 19200 A
    • Cran de réglage thermique xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Réglage plage court circuit, à temporisation courte
      0 - 0 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      65 - 65 Nm
    • Position de montage/connexion
      Devant
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 - 690 V
    Fonctions
    • Déclencheur
      LSI
    Principaux attributs électriques
    • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
      100 - 200 ms
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      168,90 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      56,30 W
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      4000
    Equipement
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP4X
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      3x 240 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      3x 240 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
    Alimentation électrique
    • Sens d'alimentation
      Bornes amonts ou avales

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HNF990H
    PDF
    Rapport RoHS HNF990H
    PDF

    Documents

    • Image HNF990H | Hager Afrique

      Image produit HNF990H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HNF990H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HNF990H

      Disjoncteur boîtier moulé h1600 3P 50kA 1600A LSI

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    • 2
      HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    • 3
      HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    • 4
      HMT160NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC
      HMT160NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC
    • 5
      HMT101NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC
      HMT101NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group