The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Disjoncteurs boitier moulé
    • HNA064U
    EAN
    3250613131166
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs boitier moulé

    Disjoncteur boitier moulé x160 4P 40kA 63A HNA064U

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur boitier moulé x160 4P 40kA 63A

    HNA064U

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • adaptateur de rail DIN
    • HYA036H

      Réhausse rail DIN

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      40 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      4 kA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 - 415 V
    Fonctions
    • Déclencheur
      TM A/F
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      30 W
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      20000
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP4X
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      4 - 70 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      4 - 95 mm²
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      6 - 6 Nm
    • Position de montage/connexion
      Devant
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Réglages
    • Cran de réglage thermique xIN
      0,63, 0,8, 1
    • Réglage plage court circuit, à temporisation courte
      0 - 0 A

    Documents

    • Image HNA064U | Hager Afrique

      Image produit HNA064U

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HNA064U | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HNA064U

      Disjoncteur boitier moulé x160 4P 40kA 63A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour breakers x160 | Hager Afrique

      Notice pour breakers x160

      Guide d'installation International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    • 2
      HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    • 3
      HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    • 4
      HMW250NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
      HMW250NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
    • 5
      HMT251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMT251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group