The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Interrupteurs sectionneurs boîtier moulé
    • HMQ991AR
    EAN
    3250613251475
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs sectionneurs boîtier moulé

    Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1600A FTC HMQ991AR

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1600A FTC

    HMQ991AR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour disjoncteur 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour les fonctions 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Interverouillage
    • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit
    • Poignée pour disjoncteur
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Accessoires pour les fonctions
    • HXA039H

      Kit de cadenassage(x160-P160-x250-P250-x630)

      0,00 €  / *
    • HWY950HSA

      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

      0,00 €  / *
    • HXH035H

      Poignée rotative Interrupteur

      0,00 €  / *
    • HXH027H

      Contact auxiliaire pour AX/AL/FS/AXO/AXC STATUS

      0,00 €  / *
    • HYH041H

      Plages de raccordement FC - haut/bas - PW1600 4 Pôles

      0,00 €  / *
    • HYH500H

      VIS DE MONTAGE PW1600

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1600 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      19,2 kA
    • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
      1600 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
      1590 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
      1540 A
    • Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947
      1490 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
      1430 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
      1430 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Manette
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Déclencheur
      Interrupteur
    Dimensions
    • Hauteur
      330 mm
    • Largeur
      280 mm
    • Profondeur
      198 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-15
    PDF
    437,01 kB
    REACH declaration HMQ991AR
    PDF
    RoHS report HMQ991AR
    PDF

    Documents

    • Image HMQ991AR | Hager Afrique

      Image produit HMQ991AR

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HMQ991AR | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HMQ991AR

      Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1600A FTC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manuel d'installation | Hager Afrique

      Manuel d'installation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      40,05 MB
      Image Manuel d'installation rapide | Hager Afrique

      Manuel d'installation rapide

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      25,64 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Afrique

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
      Image Manuel d'utilisation | Hager Afrique

      Manuel d'utilisation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      11,76 MB
    • Déclaration de conformité

      Image DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA | Hager Afrique

      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA

      Version du 16 Janvier 2024

      PDF
      404,40 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,24 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HCA126H - Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 125A CTC
      HCA126H
      Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 125A CTC
    • 2
      HCF981H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A
      HCF981H
      Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A
    • 3
      HCA160H - Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 160A CTC
      HCA160H
      Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 160A CTC
    • 4
      HMQ970AR - Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 3P 1000A FTC
      HMQ970AR
      Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 3P 1000A FTC
    • 5
      HCA126H - Interrupteur à déclenchement libre x160 4P 125A fixe
      HCA126H
      Interrupteur à déclenchement libre x160 4P 125A fixe

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group