The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HMK390
    EAN
    3250613230562
    Conditionnement
    1 pièce

    Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M HMK390

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M

    HMK390

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc différentiel 125 A TYPE A-HI 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel 125 A TYPE AC 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc différentiel 125 A TYPE A-HI
    • Bloc différentiel 125 A TYPE AC
    • BTH380E

      Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité

      0,00 €  / *
    • BDH380E

      Bloc différentiel 3P 125A 30mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • BTC380E

      Bloc différentiel 3P 125A réglable type AC

      0,00 €  / *
    • BDC380E

      Bloc différentiel 3P 125A 30mA type AC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      3P
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      415 - 415 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      3,5 - 5,0 Nm
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      30 kA
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      21,66 W
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1500
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      20000
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 70 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 50 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      50 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      70 mm²
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Capacité
    • Nombre de modules
      4,50
    Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2022-09-23
    PDF
    378,48 kB

    Documents

    • Image HMK390 | Hager Afrique

      Image produit HMK390

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HMK390 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HMK390

      Disjoncteur 3P 30kA C-100A 4.5M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group