The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
  • HLF480S
  • Appareillages modulaires

Disjoncteur 4P 10kA C-80A 6M HLF480S

EAN
3250613230944
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur 4P 10kA C-80A 6M

HLF480S

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    4P
  • Courbe
    C
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,5 - 5,0 Nm
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage nominal borne basse
    3,60 - 3,60 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    3,60 - 3,60 Nm
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    10 kA
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    25,71 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20000
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 50 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    50 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    70 mm²
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Bornes alignées
Dimensions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    106 mm
  • Profondeur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2022-09-23
PDF
377,23 kB
Hager Rapport RoHS HLF480S
PDF

Documents

  • Image HLF480S | Hager Afrique

    Image produit HLF480S

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-16

    PDF
    100,75 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    439,38 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    454,73 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MCN316A - Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    MCN316A
    Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
  • 2
    MCN120A - Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
    MCN120A
    Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
  • 3
    MCN116A - Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
    MCN116A
    Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
  • 4
    MCN110A - Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
    MCN110A
    Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
  • 5
    MBN132A - Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
    MBN132A
    Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group