The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs de branchements différentiels
    • Disjoncteurs de branchement différentiels
    • HDA460S
    EAN
    3250613416584
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs de branchement différentiels

    Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA selectif HDA460S

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA selectif

    HDA460S

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Nombre de pôles
      4
    • Position du neutre
      Gauche
    • Nombre de pôles protégé
      3
    Installation, montage
    • Montage sur
      Platine de fixation
    • Couple de serrage
      4 - 4 Nm
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      4000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      440 - 440 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      500 mA
    • Capacité de commutation nominale Icn
      2,40 kA
    Réglages
    • Plage de réglage thermique
      30 A, 40 A, 50 A, 60 A
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      16 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      25 - 25 mm²
    Dimensions
    • Hauteur
      198 mm
    • Largeur
      116 mm
    • Profondeur
      76 mm
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      24 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Commandes et indicateurs
    • Visualisation du défaut différentiel
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 70 °C
    Déclenchements
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de protection différentielle
      AC SEL
    Equipement
    • Plombable
      Oui

    Documents

    • Image HDA460S | Hager Afrique

      Image produit HDA460S

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HDA460S | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HDA460S

      Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA selectif

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      358,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HDA430S - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA selectif
      HDA430S
      Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA selectif
    • 2
      HDA260SF - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA selectif
      HDA260SF
      Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA selectif
    • 3
      HDA430 - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané
      HDA430
      Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané
    • 4
      HDA260F - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA instantané
      HDA260F
      Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA instantané
    • 5
      HDA245S - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif
      HDA245S
      Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group