The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HA406N
    EAN
    3250613119959
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur à coupure visible 4P 125A HA406N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    HA406

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure visible 4P 125A

    HA406N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Axe de commutateur
    • Poignée pour armoire electrique
    • HZ092

      Cache bornes + borne de raccordement ha407-406N

      0,00 €  / *
    • HZ062

      Cache bornes ha407-406N

      0,00 €  / *
    • HZ022

      Contact auxiliaire 1NO+1NC HA100-160A

      0,00 €  / *
    • HZC104

      Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

      0,00 €  / *
    • HZC103

      Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A

      0,00 €  / *
    • HZC001

      Poignée noire pour app 20-250A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      125 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      125 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      5,88 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      4 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      4 kA
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      95 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      95 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2 W
    • Puissance dissipée en entrée
      8,10 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      82000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      56000 W
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Architecture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative courte
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      8,50
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      9 - 9,9 Nm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      82,5 mm
    • Largeur
      142 mm
    • Profondeur
      136 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Déclaration REACH HA406N
    PDF
    Rapport RoHS HA406N
    PDF

    Documents

    • Image HA406N | Hager Afrique

      Image produit HA406N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HA406N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HA406N

      Interrupteur à coupure visible 4P 125A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group