The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Interrupteurs sectionneurs
  • HA405
  • Appareillages modulaires
  • Appareillage de tête

Interrupteur à coupure visible 4P 100A HA405

EAN
3250613114053
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur à coupure visible 4P 100A

HA405

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Poignée pour armoire electrique 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxiliaire
  • Poignée pour armoire electrique
  • HZ022

    Contact auxiliaire 1NO+1NC HA100-160A

    0,00 €  / *
  • HZC001

    Poignée noire pour app 20-250A

    0,00 €  / *
  • HZC014

    Poignée grise pour inter 100A-160A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    100 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
    2,50 kA
  • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
    2,50 kA
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    50 mm² max.
  • Section de raccordement en câble souple
    50 mm²
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 - 415 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3,10 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9,30 W
  • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
    65000 W
  • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
    28000 W
Equipement
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 70 °C
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Architecture
  • Type de pôles
    4P
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Poignée rotative courte
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Fonctions
  • Inverseur
    Non
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Oui
  • Fonction Interrupteur sectionneur
    Oui
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6 - 6,6 Nm
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
Dimensions
  • Hauteur
    86,5 mm
  • Largeur
    108 mm
  • Profondeur
    90 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager déclaration REACH HA405
PDF
Hager Rapport RoHS HA405
PDF

Documents

  • Image HA405 | Hager Afrique

    Image produit HA405

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA966N - Interrupteur à coupure visible 4P 400A
    HA966N
    Interrupteur à coupure visible 4P 400A
  • 2
    HZC312 - Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
    HZC312
    Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A
  • 3
    HZC212 - Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
    HZC212
    Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
  • 4
    HZC216 - Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
    HZC216
    Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
  • 5
    HZC217 - Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
    HZC217
    Capot cache borne 3P Inter 100A-160A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group