The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets mini gamma
  • GP102T
  • Systèmes de distribution

Porte transparente pour GD102. GP102T

EAN
3250612960255
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte transparente pour GD102.

GP102T

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • système de verrouillage
  • VZ313

    Serrure à clé pour coffrets cache-bornes

    0,00 €  / *

Références concernées

  • GD102A

    Coffret cache-borne, 2 modules

    0,00 €  / *
  • GD102E

    Coffret cache-borne, IP30, 2 modules

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    55 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Type de porte
    Porte butée
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Matériau
    Plastique
  • Traitement
    Non traité
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Type de verrouillage
    Serrure à barillet

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GP102T
PDF
Hager Rapport RoHS GP102T
PDF

Documents

  • Image GP102T | Hager Afrique

    Image produit GP102T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GP106T - Porte transparente pour GD106.
    GP106T
    Porte transparente pour GD106.
  • 2
    GZ110S - Traverse de raccordement pour GD110.
    GZ110S
    Traverse de raccordement pour GD110.
  • 3
    GP104T - Porte transparente pour GD104.
    GP104T
    Porte transparente pour GD104.
  • 4
    GP106P - Porte opaque pour GD106.
    GP106P
    Porte opaque pour GD106.
  • 5
    GD104A - Coffret cache-borne, 4 modules
    GD104A
    Coffret cache-borne, 4 modules

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group