The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • GA01A
    EAN
    3250612810000
    Conditionnement
    1 pièce

    BLOC DE COMMANDE PROFONDEUR 40MM GA01A

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    BLOC DE COMMANDE PROFONDEUR 40MM

    GA01A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/panneau de commande
    • système de verrouillage
    • Pochette / support documents
    • Produit de nettoyage
    • Composants Panneau latéraux/arrière
    • GP111T

      Porte transparente pour bloc de commande

      0,00 €  / *
    • GP111P

      Porte opaque pour bloc de commande

      0,00 €  / *
    • GZ35A

      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      0,00 €  / *
    • GA02A

      PLAQUE DE FOND DOUBLE ISOLATION

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      40 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rangées
      1
    Capacité
    • Nombre de modules
      0
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH GA01A
    PDF
    Hager Rapport RoHS GA01A
    PDF

    Documents

    • Image GA01A | Hager Afrique

      Image produit GA01A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GA01A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GA01A

      BLOC DE COMMANDE PROFONDEUR 40MM

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2015-05-01 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2015-05-01

      PDF
      1,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group