The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • FZ172F
    EAN
    3250612763474
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW

    Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU72.., hauteur 13mm FZ172F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU72.., hauteur 13mm

    FZ172F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de montage
    • FZ279

      Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU72S

      Coffret FW encastré 7 rangées 168 modules, IP30, classeII, niche 1107x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU72GS

      Coffret FW encastré 168mod, porte transp., IP30, classeII, niche 1107x565x115mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1153 mm
    • Largeur
      603 mm
    • Profondeur
      13 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FZ172F
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ172F
    PDF

    Documents

    • Image FZ172F | Hager Afrique

      Image produit FZ172F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ172F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FZ172F

      Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU72.., hauteur 13mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      S35S - Obturateur en bande 12 M
      S35S
      Obturateur en bande 12 M
    • 4
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 5
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group