The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
  • Coffrets à encastrer FW
  • FZ141F
  • Systèmes de distribution

Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU41.., hauteur 13mm FZ141F

EAN
3250612766512
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU41.., hauteur 13mm

FZ141F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires de montage
  • FZ279

    Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

    0,00 €  / *

Références concernées

  • FWU41S

    Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU41D

    Coffret FW encastré 48 modules, vide, IP30, classeII, niche 657x315x115mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    703 mm
  • Largeur
    353 mm
  • Profondeur
    13 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Type de porte
    Porte butée
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matériau
    Acier
  • Traitement
    Thermolaquage
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager déclaration REACH FZ141F
PDF
Hager Rapport RoHS FZ141F
PDF

Documents

  • Image FZ141F | Hager Afrique

    Image produit FZ141F

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ106N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
  • 2
    FZ104N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
  • 3
    FZ102N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
  • 4
    FZ791N - Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
    FZ791N
    Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
  • 5
    FZ276 - Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée
    FZ276
    Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group