The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ131F
    EAN
    3250612766017
    Conditionnement
    1 pièce

    Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU31.., hauteur 13mm FZ131F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU31.., hauteur 13mm

    FZ131F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de montage
    • FZ279

      Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      553 mm
    • Largeur
      353 mm
    • Profondeur
      13 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet rabattable et avec crémone

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FZ131F
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ131F
    PDF

    Documents

    • Image FZ131F | Hager Afrique

      Image produit FZ131F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ131F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FZ131F

      Cadre,univers FW,avec porte pleine,IP30,90SL,RAL9010,pour FWU31.., hauteur 13mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group