The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • FZ031F
    EAN
    3250612763825
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW

    Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm FZ031F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm

    FZ031F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pochette / support documents
    • Porte/panneau de commande
    • Accessoires de montage
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ105N

      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:500xL:300mm

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU31S

      Coffret FW encastré 3 rangées 36 modules, IP30, classeII, niche 507x315x115mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      553 mm
    • Largeur
      353 mm
    • Profondeur
      13 mm
    Equipement
    • Nombre de rangées
      3
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Acier
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    RoHS report FZ031F
    PDF
    Hager déclaration REACH FZ031F
    PDF

    Documents

    • Image FZ031F | Hager Afrique

      Image produit FZ031F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ031F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FZ031F

      Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FD00P5 - Jeu de 2 ventilations pour prédécoupes latérales pour NewVegaD FD, universFW FWU
      FD00P5
      Jeu de 2 ventilations pour prédécoupes latérales pour NewVegaD FD, universFW FWU
    • 2
      VZ741 - Plaque passe fils IP41 pour coffrets NewVegaD et Univers FW
      VZ741
      Plaque passe fils IP41 pour coffrets NewVegaD et Univers FW
    • 3
      UN03FN - Montants verticaux, univers FW, hauteur 450mm,2 pièces
      UN03FN
      Montants verticaux, univers FW, hauteur 450mm, 2 pièces
    • 4
      UN07FN - Montants verticaux, univers FW, hauteur 1050mm,2 pièces
      UN07FN
      Montants verticaux, univers FW, hauteur 1050mm, 2 pièces
    • 5
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group